Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 0.2 bar - 0.8 bar, 320 cm²

003G5694

Funkció: Nyom.kül. csökkentő szabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm] [Max]250 mm
Átmérő [mm] [Min]15 mm
Beállítás típusAdjustable
Beépítési változatBypass
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyom.kül. csökkentő szabályozó
Készüléktest anyagaAcél . No. 1.0345, horganyzott
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Material DescriptionAFPA 2 PN16 0,2-0,8 320cm2 yellow
Tulajdonság
Érték
MegnevezésDifferential pressure relief actuator
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]0.8 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.2 bar
NyomásosztályPN 16
NyomásszabályozóNyomáskülönbség mentesítő szabályozó
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colouryellow
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]320 cm²
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFPA 2
Üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg28 Kilogramm
Nettó súly20.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség184.623 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162292495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm