Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
A Danfoss Icon2™ vezeték nélküli szobatermosztáttal szabadon elhelyezheti termosztátját a falban futó vezetékek korlátai nélkül. Az elhalványuló funkció a minimalista, mindössze 16 mm mély kialakítással együtt eleganciát kölcsönöz neki, és segít, hogy beleolvadjon a környezetébe. Az Icon2™ RT Zigbee 3.0 tanúsítvánnyal rendelkezik, és integrálható a kompatibilis okosotthon-megoldásokkal.
Features and benefits
- Érintőképernyős kezelőfelület
- Infravörös padlóérzékelő (csak az IR-változatban)
- UV-álló, nem sárguló műanya
- Hőmérséklet-korlátozás (5 és 35 °C között)
- Lehetőség a hűtés kikapcsolására adott helyiségben
- Kettős hőleadók együttes kezelése (pl. radiátor és padlófűtés egyazon helyiségben)
- rH-mérés