Icon2™ room thermostats
Product types shown: 2

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
A Danfoss Icon2™ vezeték nélküli szobatermosztáttal szabadon elhelyezheti termosztátját a falban futó vezetékek korlátai nélkül. Az elhalványuló funkció a minimalista, mindössze 16 mm mély kialakítással együtt eleganciát kölcsönöz neki, és segít, hogy beleolvadjon a környezetébe. Az Icon2™ RT Zigbee 3.0 tanúsítvánnyal rendelkezik, és integrálható a kompatibilis okosotthon-megoldásokkal.

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Danfoss Icon2™ 24 V wired room thermostat offers a minimalistic design that makes them fade away and blend into surroundings when the display is not active.
The thermostats uses powerline communication which makes installation very easy.
The Icon2™ 24 V wired room thermostat is compatible with both Icon™ 24 V Master Controller and Icon2™ Main Controller. Please be aware that FW update function is only available in combination with Icon2™ Main controller.