Danfoss Ally™ Kezdő szett, Zigbee, Radiátor termosztátok száma (beleértve): 1
014G2440
Danfoss AllyTM Kezdő szett (átjáró + radiátor termosztát), Zigbee
014G2440
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szelepmozgató típusa | Elektromechanikus |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Adapter típus | M30RARAVRAVL |
| Akkumulátor típus | 2 x 1,5 V AA-alkáli elem |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Alkalmazás | Radiátorok, Vizes padlófűtésLakossági |
| Áramfogyasztás [W] | 5.0 W |
| Átvitel [m] [Max] | 30 m |
| Átviteli frekvencia [GHz] | 2.4 GHz |
| Átviteli teljesítmény [mW] [Max] | 79.00 mW |
| CE tanúsítvány | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 7(c)-I |
| Funkció | Vezérlő termosztát |
| Hangsegéd kompatibilitás | Google asszisztensAmazon AlexaGoogle Home |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 5 °C |
| Kábelhossz [m] | 1.000 m |
| Kijelzőtípus | NINCS KIJELZŐ |
| Kimenőfeszültség [V] DC | 5 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Magasság [mm] | 95 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Danfoss Ally Starter Pack |
| Megnevezés | Danfoss AllyTM Kezdő szett (átjáró + radiátor termosztát) |
| Product line | 03 |
| Radiátor termosztátok száma (beleértve) | 1 pc |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3) |
| Rendszerintegráció | Danfoss Ally™ |
| SCIP dosszié szám | 8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260 |
| SCIP dosszié terméknév | Danfoss Ally Starter Pack |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Szennyezési fok | 2 |
| Szín | RAL 9016 |
| Szoftver besorolása | A |
| Tanúsítvány | CEUA.TR.089EACUKCA |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 110 V |
| Tápfeszültség frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Telep menny. | 2 |
| Teljesítményfelvétel (készenléti) [W] | 2.0 W |
| Termékcsoport | Danfoss Ally™ |
| Terméktípus | Danfoss Ally™ Kezdő szett |
| Termosztát IP-besorolása | 20 |
| UNSPSC-KÓD | 41112209 |
| Wireless szabvány | Zigbee |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.521 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.366 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.699 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424056551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |