Danfoss logo
Thermostat type AFT 17

AFT 17, 60 °C - 130 °C, 500 mm, 5 m

065-4403

AFT17 PN40 60-130/5m Spirális érzékelő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beépítési változatszabad
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Erősítés Ks0.80
Érzékelő csatlakozásR1 Kúpos külső menet a DIN 2999 szerint
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióHőm. szabályozó
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]30.0 mm
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]130 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]60 °C
Hőmérséklet-érzékelő anyagRéz, anyagszám 2.0090
Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm]500 mm
Időállandó [sec]20 "
Tulajdonság
Érték
Impulzuscső anyagRéz, anyagszám 2.0090
Kapilláris cső hossza [m]5.0 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Material DescriptionAFT17 PN40 60-130°C/5m Spiral sensor
MegnevezésAFT17 PN40 60-130/5m Spirális érzékelő
Product line08
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Tanúsítvány szabványaDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
TermékcsoportTermosztatikus aktuátorok
TerméktípusAFT 17

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.127 Kilogramm
Nettó súly5.127 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség36.398 Liter
EAN/UPC5702421808061