Danfoss logo
AFT 06, AFT 17-product-category

AFT 06, AFT 17

A termoszstatikus szelepmozgatók működése a folyadékok hőtágulás elvére alapozódik. A beállító közvetlenül a hajtáson került elhelyezésre.

Kétféle érzékelő szonda (különféle időállandóval) áll rendelkezésre:
• AFT 06 sima érzékelő ~120 s
• AFT 17 spirális érzékelő ~20 s

A fő alkalmazási területek, a tárolótartályos használati melegvíz ellátó rendszerek hőmérséklet szabályozása, és az indirekt hőközpontok primer visszatérő ágának hőmérséklet korlátozása. Kombinációk: hőmérséklet szabályozó, biztonsági hőmérséklet figyelő STFW.

A mozgatókat típus teszteltük az alábbiakban felsorolt szelepekhez csatlakoztatva (EN 14597 szerint): VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 és VFU 2.

Fő adatok (termosztát és szelep):
• Beállítási tartományok:
    - AFT 06: -20 ... 50 °C / 20 … 90 °C / 40 … 110 °C / 60 … 130 °C / 110 … 180 °C
    - AFT 17: -20… 50 °C / 20 … 90 °C / 40 … 110 °C / 60 … 130 °C
• Szelepek: VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 és VFU
• DN: 15-125
• PN: 16, 25 és 40
• Csatlakozó : Karima EN 1092-2

Features and benefits

  • Önműködő folyadéktágulási elvének és a gyors reakciójú spirális érzékelő opciójának köszönhetően a termosztát megbízható, tápfeszültségtől független és rendkívül gyorsan reagáló hőmérséklet‑szabályozást biztosít.
  • Kifejezetten melegvíz‑ és távfűtési rendszerekhez készült; a különféle Danfoss szelepekkel való, EN 14597 szerinti típusvizsgálattal igazolt kompatibilitása tanúsított biztonságot és zökkenőmentes integrációt garantál.