Danfoss logo
Thermostat type AFT 06

AFT 06, 110 °C - 180 °C, 386 mm, 5 m

065-4394

AFT06 PN40 110-180/5m Sárgaréz-hőmérőzsák

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beépítési változatszabad
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Erősítés Ks0.80
Érzékelő csatlakozásR1 Kúpos külső menet a DIN 2999 szerint
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióHőm. szabályozó
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]22.0 mm
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]180 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]110 °C
Hőmérséklet-érzékelő anyagRéz, anyagszám 2.0090
Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm]386 mm
Időállandó [sec]120 "
Impulzuscső anyagRéz, anyagszám 2.0090
Tulajdonság
Érték
Kapilláris cső hossza [m]5.0 m
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Material DescriptionAFT 06 110 - 180
MegnevezésAFT06 PN40 110-180/5m Sárgaréz-hőmérőzsák
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP dosszié terméknévSelfacting Thermostats - AFT
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Tanúsítvány szabványaDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
TermékcsoportSzelepmozgatók - Hőmérséklet
TerméktípusAFT 06

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.54 Kilogram
Nettó súly3.688 Kilogram
Folyadékmennyiség36.398 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421807972
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm