AFT 06, 40 °C - 110 °C, 386 mm, 5 m
065-4392
AFT06 PN40 40-110/5m Sárgaréz-hőmérőzsák
065-4392
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beépítési változat | szabad |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Erősítés Ks | 0.80 |
| Érzékelő csatlakozás | R1 Kúpos külső menet a DIN 2999 szerint |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Hőm. szabályozó |
| Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 22.0 mm |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 110 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 40 °C |
| Hőmérséklet-érzékelő anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
| Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm] | 386 mm |
| Időállandó [sec] | 120 " |
| Impulzuscső anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kapilláris cső hossza [m] | 5.0 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Material Description | AFT 06 40 - 110 |
| Megnevezés | AFT06 PN40 40-110/5m Sárgaréz-hőmérőzsák |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68 |
| SCIP dosszié terméknév | Selfacting Thermostats - AFT |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Tanúsítvány szabványa | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
| Termékcsoport | Szelepmozgatók - Hőmérséklet |
| Terméktípus | AFT 06 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4.549 Kilogram |
| Nettó súly | 4.549 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 37.926 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421807958 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |