Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 50 °C - 90 °C, Belső menet

003N8217

FJV PN16 15/1,9 50-90 belső Rp visszatérő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSárgaréz CuZn40Pb2 W. szám 2.0402
Átmérő [mm]15 mm
Csatlakozási méretekRp 1/2
CsatlakozástípusokBelső menet
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióHőm. korlátozó
Funkció VSP - PNem
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]90 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]50 °C
Kapilláris cső hossza [m]0.0 m
Kavitációs tényező0.40
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kúp/ülék tömítőanyagNBR / Sárgaréz w. szám 2.0402
Kv-értékek [m³/h]1.90 m³/h
Material DescriptionRETURL BSTERMOS
MegnevezésFJV PN16 15/1,9 50-90 belső Rp visszatérő
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Névleges nyomás [bar]16 bar
Normál csatlakozásISO 7/1
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]10.00 bar
NyomásosztályPN 16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagNBR gumi
SzelepméretDN 15
Szelepülék anyagCr Ni acél W.szám 1.4301
Tanúsítvány szabványaETA VA 1.54/18952
TermékcsoportHőmérséklet szabályozók
TerméktípusFJV
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.352 Kilogramm
Nettó súly1.284 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.082 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421100868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm