FJV, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, Külső menet
003N5118
FJV 20 Termosztatikus szelep 20-60#C
003N5118
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | DZR sárgaréz BS 2872/CZ132 |
| Átmérő [mm] | 20 mm |
| Beépítési változat | Visszatérő |
| Csatlakozási méretek | G 1 A |
| Csatlakozástípusok | Külső menet |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Hőm. korlátozó |
| Funkció VSP - P | Nem |
| Funkció VSP - Q | Nem |
| Funkció VSP - T | Igen |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 60 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 20 °C |
| Hőmérséklet-szabályozás | Nem |
| Kapilláris cső hossza [m] | 0.0 m |
| Kavitációs tényező | 0.40 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Kúp/ülék tömítőanyag | NBR / DZR sárgaréz BS 2872 / CZ132 |
| Kv-értékek [m³/h] | 3.40 m³/h |
| Material Description | FJV G 1 A |
| Megnevezés | FJV 20 Termosztatikus szelep 20-60#C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Normál csatlakozás | ISO 228/1 |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| PN alternatív VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp anyag | NBR gumi |
| Szelepméret | DN 20 |
| Szelepülék anyag | Cr Ni acél W.szám 1.4301 |
| Tanúsítvány szabványa | ETA VA 1.54/18952 |
| Térfogatáram szabályozás | Nem |
| Termékcsoport | Hőmérséklet szabályozók |
| Terméktípus | FJV |
| Visszatérő korlátozó funkció | Igen |
| Vízátfolyási jelleggörbe | Lineáris |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.332 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.319 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.082 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100530 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |