Danfoss logo
Temperature controller AVTQ - complete controller

AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Külső menet

003L7020

AVTQ PN16 20/3,2 35C menet visszatérő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaRg5 W. szám 2.1096.01
Átmérő [mm]20 mm
Csatlakozási méretekG 1 A
CsatlakozástípusokKülső menet
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő csatlakozásM22x1 / R3/4 külső menet a DIN 2999 szerint
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióTérfogatáram kompenzált hőm. szabályozó
Funkció VSP - PNem
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]15.0 mm
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]60 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]45 °C
Hőmérséklet-érzékelő anyagRéz, anyagszám 2.0090
Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm]90 mm
Hőmérséklet-szabályozásIgen
Impulzuscső anyagRéz, anyagszám 2.0090
Kapilláris cső hossza [m]1.0 m
Kavitációs tényező0.60
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Közeg 2. alternatíva HMVHasználati melegvíz (klórtartalom (Cl) max. 200 PPM)
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max]130 °C
Kúp/ülék tömítőanyagEPDM / Rozsdamentes acél 1.4571
Kv-értékek [m³/h]3.20 m³/h
Material DescriptionAVTQ PN16 20/3,2 35C thread return
MegnevezésAVTQ PN16 20/3,2 35C menet visszatérő
Mennyiség csomagolási módonként6 pc
Névleges nyomás [bar]16 bar
Normál csatlakozásISO 228/1
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]4.00 bar
NyomásosztályPN 16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reakcióidő, nyitás [sec]4 "
Reakcióidő, zárás [sec]4 "
SCIP dosszié számbdce48b4-471c-4d45-8b58-0ffad9a3301c
SCIP dosszié terméknévAVTQ PN16 20/3.2 35C THREAD RETURN
Szabályozási arány100:1
Szabályozó membrán anyagaEPDM
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagEPDM gumi
SzelepméretDN 20
Szelepülék anyagCrNi acél W. szám 1.4404
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]< 0.05
Térfogatáram szabályozásNem
TermékcsoportHőmérséklet szabályozók
TerméktípusAVTQ
Visszatérő korlátozó funkcióNem
Vízátfolyási jelleggörbeTört

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.572 Kilogramm
Nettó súly3.572 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.935 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421500828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm