AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Külső menet
003L3525
AVTQ fő szab. DN15 pilot burk. nélkül, I-p
003L3525
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Rg5 W. szám 2.1096.01 |
| Átmérő [mm] | 15 mm |
| Csatlakozási méretek | G 3/4 A |
| Csatlakozástípusok | Külső menet |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő csatlakozás | M22x1 / R3/4 külső menet a DIN 2999 szerint |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Térfogatáram kompenzált hőm. szabályozó |
| Funkció VSP - P | Nem |
| Funkció VSP - Q | Nem |
| Funkció VSP - T | Nem |
| Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 15.0 mm |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 60 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 45 °C |
| Hőmérséklet-érzékelő anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
| Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm] | 90 mm |
| Impulzuscső anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
| Kapilláris cső hossza [m] | 1.0 m |
| Kavitációs tényező | 0.60 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Közeg 2. alternatíva HMV | Használati melegvíz (klórtartalom (Cl) max. 200 PPM) |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 100 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max] | 130 °C |
| Kúp/ülék tömítőanyag | EPDM / Rozsdamentes acél 1.4571 |
| Kv-értékek [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | AVTQ Main contr. DN15 excl.pilot c., I-p |
| Megnevezés | AVTQ fő szab. DN15 pilot burk. nélkül, I-p |
| Mennyiség csomagolási módonként | 4 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Normál csatlakozás | ISO 228/1 |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 6.00 bar |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reakcióidő, nyitás [sec] | 4 " |
| Reakcióidő, zárás [sec] | 4 " |
| Szabályozási arány | 100:1 |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp anyag | EPDM gumi |
| Szelepméret | DN 15 |
| Szelepülék anyag | CrNi acél W. szám 1.4404 |
| Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | < 0.05 |
| Termékcsoport | Hőmérséklet szabályozók |
| Terméktípus | AVTQ |
| Vízátfolyási jelleggörbe | Tört |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.9 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.9 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 10.479 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |