Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (gyors), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Külső menet

003N5039

AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m küls. G vissz., I-p
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: AVTB

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaDZR sárgaréz BS 2872/CZ132
Átmérő [mm]15 mm
Csatlakozási méretekG 3/4 A
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Érzékelő csatlakozásM14x1 / R1/2 külső menet a DIN 2999 szerint
FunkcióHőm. szabályozó
Funkció VSP - PNem
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]9.5 mm
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]60 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]20 °C
Hőmérséklet-érzékelő anyagRéz, anyagszám 2.0090
Hőmérséklet-érzékelő anyagaHidegebb
Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm]180 mm
Hőmérséklet-szabályozásIgen
Impulzuscső anyagRéz, anyagszám 2.0090
Kapilláris cső hossza [m]2.0 m
Kavitációs tényező0.40
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max]90 °C
Kúp/ülék tömítőanyagNBR / DZR sárgaréz BS 2872 / CZ132
Kv-értékek [m³/h]1.90 m³/h
Material DescriptionAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p
MegnevezésAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m küls. G vissz., I-p
Névleges nyomás [bar]16 bar
Normál csatlakozásISO 228/1
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]10.00 bar
NyomásosztályPN 16
PN alternatív VSP10
Product line08
Reakcióidő, nyitás [sec]3 "
Reakcióidő, zárás [sec]3 "
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagNBR gumi
SzelepméretDN 15
Szelepülék anyagCr Ni acél W.szám 1.4301
Tanúsítvány szabványaETA VA 1.54/18952
Térfogatáram szabályozásNem
TermékcsoportHőmérséklet szabályozók
TerméktípusAVTB (gyors)
Visszatérő korlátozó funkcióNem
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.001 Kilogramm
Nettó súly0.001 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség3.584 Liter
EAN/UPC5702428486927