Danfoss logo
Actuators - Temperature, AVTB, 003N0151

AVTB, 20 °C - 65 °C, 87 mm, 2 m

003N0151

AVTB termoszt.mozg. 20-65 1m ?14,5x87mm

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő csatlakozásM14x1 / R1/2 külső menet a DIN 2999 szerint
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióHőm. szabályozó
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]14.5 mm
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]65 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]20 °C
Hőmérséklet-érzékelő anyagRéz, anyagszám 2.0090
Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm]87 mm
Időállandó [sec]25 "
Impulzuscső anyagRéz, anyagszám 2.0090
Tulajdonság
Érték
Kapilláris cső hossza [m]2.0 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max]95 °C
Material DescriptionAVTB Thermost.act. 20-65 1m ?14,5x87mm
MegnevezésAVTB termoszt.mozg. 20-65 1m ?14,5x87mm
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TermékcsoportSzelepmozgatók - Hőmérséklet
TerméktípusAVTB

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.56 Kilogramm
Nettó súly0.532 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.082 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421100080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm