Radiátorszelepek, RA-FN, Fix kapacitás, DN 10, Sarok, F
013G0001
Normál áramlású szelepek előbeállítás nélkül
013G0001
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | 2 csöves rendszer |
| Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Befejezés | Nikkelezett |
| Bemeneti csatlakozóméret | Rp 3/8 |
| CE tanúsítvány | No |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Előbeállítás | Nem |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Felépítés | Sarok |
| Forraszvég típus | Normál |
| Kimeneti csatlakozóméret | R 3/8 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kv-érték Xp = 0,5–2,0 K esetén [m³/h] [Max] | 0.560 m³/h |
| Kv-érték Xp = 0,5–2,0 K esetén [m³/h] [Min] | 0.340 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kv-értékek [m³/h] | 0.65 m³/h |
| Material Description | RA-FN 3/8"kvs0,65.Fix kap.szel.sarok(NF) |
| Megnevezés | Normál áramlású szelepek előbeállítás nélkül |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 0.60 bar |
| Próbanyomás [bar] | 16 bar |
| Product line | 03 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 36713eb1-6f2d-4767-920b-1b2ca783e702 |
| SCIP dosszié terméknév | RA-FN Radiator valve 2 |
| Standard méretek | F |
| Szelepméret | DN 10 |
| Szeleptípus | Fix kapacitás |
| Termékcsoport | Radiátorszelepek |
| Terméktípus | RA-FN |
| UL minősítés | No |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 10 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.215 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.205 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.23 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420004822 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |