Fix kapacitású szelepek
Product types shown: 2

RA-FN
The RA-FN valve bodies are used in two-pipe heating systems.
The valves are manufactured from brass with nickel plating. The pressure pin of the gland seal is of chromium steel and works in a lifetime lubricated O-ring seal. The complete gland assembly can be replaced without draining down the system.
The valves are supplied with a grey protective cap, which can be used for manual regulation during the construction phase. The protective cap must not be used as a manual shut off device. A special manual shut off device (code no. 013G3300) should be used.
Compression fittings for 15 mm, 10 mm or 8 mm copper tube are available for RA-FN with 3/8” and 1/2” connections.
In order to avoid deposition and corrosion, the composition of the hot water must be in accordance with the VDI 2035 guideline (Verein Deutscher Ingenieure).
It is recommended that formulations containing mineral oil are avoided.
All RA-FN valve bodies can be used together with all types of thermostatic elements in the Danfoss RA series.
RA-G
Az RA-G típusú nagy kapacitású szelepeket főként egycsöves rendszerekben használják.
Valamennyi RA-G szelep kombinálható az RA sorozat bármely termosztatikus érzékelőjével.
Az RA-G szelepek szürke védőkupakkal rendelkeznek. A védőkupakot nem szabad kézi elzáróeszközként használni. Erre a célra speciális kézi elzáróeszközt (rendelési száma 013G3300) kell használni.
A tömszelence krómacél szelepszára élettartamra kent o-gyűrűvel működik. A teljes tömszelenceegység kicserélhető a rendszer leürítése nélkül.
A lerakódások és a korrózió elkerülése érdekében a fűtővíz összetételének meg kell felelnie a VDI 2035 előírások követelményeinek. Az ásványolajtartalmú fűtőközegek használatát ajánlatos kerülni.