Danfoss logo
Safety press. reduction controller (SAV), 003H6972

Funkció: Biztonsági nyomáscsökk. szabályozó (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 2 bar - 8 bar, Külső menet, G 1 3/4 A, Beépítési változat: szabad

003H6972

SAVD PN25 32/12,5 2-8 menetes előremenő/vissz.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaLágyvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]32 mm
Beállítás típusAdjustable
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]8.00 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min]2.00 bar
Beépítési változatszabad
Csatlakozási méretekG 1 3/4 A
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióBiztonsági nyomáscsökk. szabályozó (SAV)
Funkció VSP - PIgen
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.60
Kavitációs tényező 100%0.38
Kavitációs tényező 25%0.64
Kavitációs tényező 50%0.57
Kavitációs tényező 75%0.55
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionSAVD PN25 32/12,5 2-8 thread flow/ret
MegnevezésSAVD PN25 32/12,5 2-8 menetes előremenő/vissz.
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]16.00 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóIgen
PN alternatív VSP16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagCinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
SzelepméretDN 32
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.05
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusSAVD
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.636 Kilogramm
Nettó súly9.636 Kilogramm
Folyadékmennyiség28.265 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104031217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm