Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6693,003H6694,003H6695,003H6696,003H6699,003H6700,003H6701,003H6702,003H6969,003H6970,003H6971,003H6972

Funkció: Biztonsági nyomáscsökk. szabályozó (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 2 bar - 8 bar, Külső menet, G 1 1/4 A, Beépítési változat: szabad

003H6971

SAVD PN25 25/8 2-8 menetes előremenő/vissz.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaVörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]25 mm
Beállítás típusAdjustable
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]8.00 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min]2.00 bar
Beépítési változatszabad
Csatlakozási méretekG 1 1/4 A
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióBiztonsági nyomáscsökk. szabályozó (SAV)
Funkció VSP - PIgen
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.60
Kavitációs tényező 100%0.38
Kavitációs tényező 25%0.64
Kavitációs tényező 50%0.57
Kavitációs tényező 75%0.55
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]8.00 m³/h
Material DescriptionSAVD PN25 25/8 2-8 thread flow/ret
MegnevezésSAVD PN25 25/8 2-8 menetes előremenő/vissz.
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]20.00 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóIgen
PN alternatív VSP16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagCinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
SzelepméretDN 25
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.02
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusSAVD
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.821 Kilogramm
Nettó súly6.821 Kilogramm
Folyadékmennyiség10.214 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104031200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm