Funkció: Biztonsági nyomáscsökk. szabályozó (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 1 bar - 5 bar, Karima, Beépítési változat: szabad
003H6705
SAVD PN25 32/12,5 1-5 karimás előremen./vissza.
003H6705
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Lágyvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Alkalmazás | Távfűtés |
| Átmérő [mm] | 32 mm |
| Beállítás típus | Adjustable |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Beépítési változat | szabad |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Biztonsági nyomáscsökk. szabályozó (SAV) |
| Funkció VSP - P | Igen |
| Funkció VSP - Q | Nem |
| Funkció VSP - T | Nem |
| Kavitációs tényező | 0.60 |
| Kavitációs tényező 100% | 0.38 |
| Kavitációs tényező 25% | 0.64 |
| Kavitációs tényező 50% | 0.57 |
| Kavitációs tényező 75% | 0.55 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 12.50 m³/h |
| Material Description | SAVD PN25 32/12,5 1-5 flange flow/ret |
| Megnevezés | SAVD PN25 32/12,5 1-5 karimás előremen./vissza. |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Nyomásszabályozó | Igen |
| PN alternatív VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp DP anyag | Cinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As |
| Szelepméret | DN 32 |
| Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM |
| Szelepszár pozíció | Záró |
| Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4571 |
| Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.05 |
| Térfogatáram szabályozás | Nem |
| Térfogatáram-korlátozás | Nem |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | SAVD |
| Tömítés DP anyag | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 12.69 Kilogramm |
| Nettó súly | 12.69 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 25.38 Liter |
| EAN/UPC | 5702421542262 |