Funkció: Biztonsági nyom.mentesítő szabályozó, SAVA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Külső menet, G 1 1/4 A, Beépítési változat: Bypass
003H6962
SAVA PN25 25/8 2-7,5 menetes bypass
003H6962
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Vörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Alkalmazás | Távfűtés |
| Átmérő [mm] | 25 mm |
| Beállítás típus | Adjustable |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 7.50 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 2.00 bar |
| Beépítési változat | Bypass |
| Csatlakozási méretek | G 1 1/4 A |
| Csatlakozástípusok | Külső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Biztonsági nyom.mentesítő szabályozó |
| Funkció VSP - P | Igen |
| Funkció VSP - Q | Nem |
| Funkció VSP - T | Nem |
| Kavitációs tényező | 0.60 |
| Kavitációs tényező 100% | 0.38 |
| Kavitációs tényező 25% | 0.64 |
| Kavitációs tényező 50% | 0.57 |
| Kavitációs tényező 75% | 0.55 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 8.00 m³/h |
| Material Description | SAVA PN25 25/8 2-7,5 thread bypass |
| Megnevezés | SAVA PN25 25/8 2-7,5 menetes bypass |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Nyomásszabályozó | Igen |
| PN alternatív VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp DP anyag | Cinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As |
| Szelepméret | DN 25 |
| Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM |
| Szelepszár pozíció | Nyitó |
| Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4571 |
| Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.02 |
| Térfogatáram szabályozás | Nem |
| Térfogatáram-korlátozás | Nem |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | SAVA |
| Tömítés DP anyag | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 6.858 Kilogramm |
| Nettó súly | 6.858 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 10.214 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031118 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |