Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Funkció: Biztonsági nyom.mentesítő szabályozó, SAVA, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 3 bar - 11 bar, Karima, Beépítési változat: Bypass

003H6691

SAVA PN25 40/20 3-11 karimás bypass

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaLágyvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]40 mm
Beállítás típusAdjustable
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]11.00 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min]3.00 bar
Beépítési változatBypass
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióBiztonsági nyom.mentesítő szabályozó
Funkció VSP - PIgen
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.60
Kavitációs tényező 100%0.34
Kavitációs tényező 25%0.58
Kavitációs tényező 50%0.52
Kavitációs tényező 75%0.50
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]20.00 m³/h
Material DescriptionSAVA PN25 40/20 3-11 flange bypass
MegnevezésSAVA PN25 40/20 3-11 karimás bypass
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]16.00 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóIgen
PN alternatív VSP16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagCinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
SzelepméretDN 40
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM
Szelepszár pozícióNyitó
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.05
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusSAVA
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg16.086 Kilogramm
Nettó súly16.086 Kilogramm
Folyadékmennyiség26.208 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421542125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm