SAF, PN 25, 1 bar - 8.5 bar, 80 cm², Fekete
003G1038
SAF PB25 3-8,5 80cm2 fekete
003G1038
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Átmérő [mm] [Max] | 80 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 40 mm |
| Beállítás típus | Adjustable |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 8.50 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Beépítési változat | Térfogatáram |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Készüléktest anyaga | Acél, anyagszám 1.0338, horganyzott és sárgára krómozott |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Material Description | SAF PB25 3-8,5 80cm2 black |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | SAF PB25 3-8,5 80cm2 fekete |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 8.50 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Nyomásszabályozó | Nyomáskülönbség szabályozó |
| Product line | 08 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM (Tekercselt, szálerősítésű) |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 80 cm² |
| Szín | Fekete |
| Térfogatáram szabályozás | Nem |
| Térfogatáram-korlátozás | Nem |
| Termékcsoport | Szelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram |
| Terméktípus | SAF |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 25 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 34.4 Kilogramm |
| Nettó súly | 34.4 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 196.08 Liter |
| EAN/UPC | 5702421808528 |