Danfoss logo
Spring adjustable AFP(B)(Q)(D)SAF, red

SAF, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², PIROS

003G1037

SAF PB25 1-6 80cm2 piros

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm] [Max]80 mm
Átmérő [mm] [Min]40 mm
Beállítás típusAdjustable
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]6.00 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min]1.00 bar
Beépítési változatTérfogatáram
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Készüléktest anyagaAcél, anyagszám 1.0338, horganyzott és sárgára krómozott
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Material DescriptionSAF PB25 1-6 80cm2 red
Tulajdonság
Érték
MegnevezésSAF PB25 1-6 80cm2 piros
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]6.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]1.00 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNyomáskülönbség szabályozó
Product line08
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]80 cm²
SzínPIROS
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusSAF
Üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg11.347 Kilogramm
Nettó súly11.347 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség26.485 Liter
EAN/UPC5702421808511