AVDA, PN 10, DN 20, 3.4 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Belső menet, Rp 3/4
003N0039
AVDA 20 nyomásszabályozó 0.1-1.2 bar
003N0039
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Melegen sajtolt sárgaréz anyagszám 2.0402 (Ms 58) |
| Alkalmazás | Távfűtés |
| Article compression class (EF020007) | PN 10 |
| Átmérő [mm] | 20 mm |
| Beállítás típus | Adjustable |
| Beépítési változat | Bypass |
| Csatlakozási méretek | Rp 3/4 |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Flange compression class (EF020149) | PN 10 |
| Funkció | Nyom.kül. csökkentő szabályozó |
| Funkció VSP - P | Igen |
| Funkció VSP - Q | Nem |
| Funkció VSP - T | Nem |
| Height (EF000040) | 129 |
| Kavitációs tényező | 0.40 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 10 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 3.40 m³/h |
| Material Description | AVDA20 DIFF. TR |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Megnevezés | AVDA 20 nyomásszabályozó 0.1-1.2 bar |
| Mennyiség csomagolási módonként | 9 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 10 bar |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 1.20 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 7.00 bar |
| Nyomásosztály | PN 10 |
| Nyomásszabályozó | Nyomáskülönbség mentesítő szabályozó |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp DP anyag | NBR-gumi |
| Szelepméret | DN 20 |
| Szelepszár pozíció | Nyitó |
| Térfogatáram szabályozás | Nem |
| Térfogatáram-korlátozás | Nem |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | AVDA |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.29 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.176 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.643 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100028 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |