Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVDA

AVDA, PN 10, DN 15, 1.9 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Belső menet, Rp 1/2

003N0038

AVDA 15 nyomásszabályozó 0.1-1.2 bar

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaMelegen sajtolt sárgaréz anyagszám 2.0402 (Ms 58)
AlkalmazásTávfűtés
Article compression class (EF020007)PN 10
Átmérő [mm]15 mm
Beállítás típusAdjustable
Beépítési változatBypass
Csatlakozási méretekRp 1/2
CsatlakozástípusokBelső menet
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Flange compression class (EF020149)PN 10
FunkcióNyom.kül. csökkentő szabályozó
Funkció VSP - PIgen
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Height (EF000040)129
Kavitációs tényező0.40
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°C] [Min]10 °C
Kv-értékek [m³/h]1.90 m³/h
Material DescriptionAVDA15 DIFF. TR
Material quality (EF001257)Other
MegnevezésAVDA 15 nyomásszabályozó 0.1-1.2 bar
Mennyiség csomagolási módonként9 pc
Névleges nyomás [bar]10 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]1.20 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.10 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]7.00 bar
NyomásosztályPN 10
NyomásszabályozóNyomáskülönbség mentesítő szabályozó
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagNBR-gumi
SzelepméretDN 15
Szelepszár pozícióNyitó
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVDA

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.176 Kilogramm
Nettó súly2.111 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.643 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421100011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm