Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 4 bar - 14 bar, 32 cm²

003G5668

Funkció: Nyom.mentesítő szabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm] [Max]125 mm
Átmérő [mm] [Min]65 mm
Beállítás típusAdjustable
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]14.00 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min]4.00 bar
Beépítési változatBypass
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyom.mentesítő szabályozó
Készüléktest anyagaAcél . No. 1.0345, horganyzott
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAFA 2 PN40 4-14 32cm2 red
MegnevezésPressure relief actuator
Névleges nyomás [bar]40 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]14.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]4.00 bar
NyomásosztályPN 40
NyomásszabályozóNyomásmentesítő szabályozó
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]32 cm²
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFA 2
Üzemi nyomás [bar] [Max]40 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg13.917 Kilogramm
Nettó súly13.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség52.304 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162388389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm