AFA 2, PN 16, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²
003G5666
Funkció: Nyom.mentesítő szabályozó
003G5666
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Átmérő [mm] [Max] | 250 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| Beállítás típus | Adjustable |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 0.40 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Beépítési változat | Bypass |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | Nyom.mentesítő szabályozó |
| Készüléktest anyaga | Acél . No. 1.0345, horganyzott |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | AFA 2 PN16 0,1-0,4 640cm2 yellow |
| Megnevezés | Pressure relief actuator |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 0.40 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Nyomásszabályozó | Nyomásmentesítő szabályozó |
| Product line | 08 |
| Spring colour | yellow |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM (Tekercselt, szálerősítésű) |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 640 cm² |
| Térfogatáram szabályozás | Nem |
| Térfogatáram-korlátozás | Nem |
| Termékcsoport | Szelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram |
| Terméktípus | AFA 2 |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 16 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 49 Kilogramm |
| Nettó súly | 36 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 191.52 Liter |
| EAN/UPC | 5710104096131 |