AVD, PN 25, DN 20, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar
003H6987
003H6987
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Átmérő [mm] | 20 mm |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 3.00 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kv-értékek [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Material Description | AVD PN25 20/4 3-12 thread flow/ret KDE |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szelepméret | DN 20 |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | AVD |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 5.546 Kilogramm |
| Nettó súly | 5.416 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 9.648 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |