Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, PN 25, DN 15, 3 bar - 12 bar, Külső menet, G 3/4 A, Beépítési változat: Térfogatáram

003H6671

AVDS PN25 15/1,6 3-12 menetes előremenő/vissz.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaVörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]15 mm
Beállítás típusAdjustable
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]12.00 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min]3.00 bar
Beépítési változatTérfogatáram
Csatlakozási méretekG 3/4 A
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióNyomáscsökk. szabályozó
Funkció VSP - PIgen
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.60
Kavitációs tényező 100%0.41
Kavitációs tényező 25%0.69
Kavitációs tényező 50%0.62
Kavitációs tényező 75%0.60
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaCirkulációs víz
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°C] [Max]200 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionAVDS PN25 15/1,6 3-12 thread flow/ret
MegnevezésAVDS PN25 15/1,6 3-12 menetes előremenő/vissz.
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]12.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]3.00 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]10.00 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNyomáscsökkentő szabályozó
PN alternatív VSP16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegGőz
Szelepkúp DP anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4122
SzelepméretDN 15
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.05
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVDS

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.004 Kilogramm
Nettó súly6.004 Kilogramm
Folyadékmennyiség10.416 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421541920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm