AFD, PN 25, 3 bar - 12 bar, 32 cm², PIROS
003G1001
Funkció: Nyomáscsökk. szabályozó
003G1001
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Átmérő [mm] [Max] | 125 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| Beállítás típus | Adjustable |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Beépítési változat | Térfogatáram |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | Nyomáscsökk. szabályozó |
| Készüléktest anyaga | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Material Description | AFD PN25 3 - 12 |
| Megnevezés | AFD PB25 3-12 32cm2 piros |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Nyomásszabályozó | Nyomáscsökkentő szabályozó |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
| SCIP dosszié terméknév | AFD/A |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM (Tekercselt, szálerősítésű) |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 32 cm² |
| Szín | PIROS |
| Térfogatáram szabályozás | Nem |
| Térfogatáram-korlátozás | Nem |
| Termékcsoport | Szelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram |
| Terméktípus | AFD |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 25 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 8.946 Kilogramm |
| Nettó súly | 8.816 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 25.498 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808153 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |