Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD, PN 25, 8 bar - 16 bar, 32 cm², Fekete

003G1000

Funkció: Nyomáscsökk. szabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm] [Max]125 mm
Átmérő [mm] [Min]15 mm
Beállítás típusAdjustable
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]16.00 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min]8.00 bar
Beépítési változatTérfogatáram
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyomáscsökk. szabályozó
Készüléktest anyagaSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Material DescriptionAFD PB25 8-16 32cm2 black
MegnevezésAFD PB25 8-16 32cm2 fekete
Tulajdonság
Érték
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]16.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]8.00 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNyomáscsökkentő szabályozó
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számd6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dosszié terméknévAFD/A
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]32 cm²
SzínFekete
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFD
Üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.649 Kilogramm
Nettó súly11.77 Kilogramm
Folyadékmennyiség27.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421808146
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm