AFD 2, PN 16, 1.5 bar - 5 bar, 80 cm²
003G5626
Funkció: Nyomáscsökk. szabályozó
003G5626
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Távfűtés és távhűtés |
| Átmérő [mm] [Max] | 125 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| Beállítás típus | Adjustable |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 1.50 bar |
| Beépítési változat | Térfogatáram |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | Nyomáscsökk. szabályozó |
| Készüléktest anyaga | Acél . No. 1.0345, horganyzott |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | AFD 2 PN16 1,5-5 80cm2 red |
| Megnevezés | Nyomáscsökkentő membránmű |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 1.50 bar |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Nyomásszabályozó | Nyomáscsökk. szabályozó |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spring colour | red |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM (Tekercselt, szálerősítésű) |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 80 cm² |
| Térfogatáram szabályozás | Nem |
| Térfogatáram-korlátozás | Nem |
| Termékcsoport | Szelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram |
| Terméktípus | AFD 2 |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 16 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 10.429 Kilogramm |
| Nettó súly | 8.5 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 52.215 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279043099 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |