Danfoss logo

AVQM-W, PN 25, DN 32, Térfogatáram [m³/h]: 0.4 - 10, Karima

003H7088

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm]32 mm
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kavitációs tényező 100%0.38
Kavitációs tényező 25%0.64
Kavitációs tényező 50%0.57
Kavitációs tényező 75%0.55
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kv-értékek [m³/h]12.50 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAVQM-WE PN25 32/12,5/0,2 fla flow/ret
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.20 bar
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepméretDN 32
Térfogatáram [m³/h]10.00 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]10.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.40 m³/h
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVQM-W

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10.088 Kilogramm
Nettó súly10.088 Kilogramm
Folyadékmennyiség18.15 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104093994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm