AVQM-W, PN 25, DN 15, Térfogatáram [m³/h]: 0.07 - 1.6
003H7084
003H7084
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Átmérő [mm] | 15 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kavitációs tényező 100% | 0.41 |
| Kavitációs tényező 25% | 0.69 |
| Kavitációs tényező 50% | 0.62 |
| Kavitációs tényező 75% | 0.60 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | AVQMT-WE PN25 15/2,5/0,2 thread flow/ret |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szelepméret | DN 15 |
| Térfogatáram [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Térfogatáram [m³/h] [Max] | 1.60 m³/h |
| Térfogatáram [m3/h] [Min] | 0.07 m³/h |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | AVQM-W |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.199 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.199 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 9.504 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104093956 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |