Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 25, Térfogatáram [m³/h]: 0.2 - 4.5

003H7083

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kavitációs tényező 100%0.38
Kavitációs tényező 25%0.64
Kavitációs tényező 50%0.57
Kavitációs tényező 75%0.55
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAVQM-WE PN25 25/8/0,2 THREAD FLOW/RET
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepméretDN 25
Térfogatáram [m³/h]4.50 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]4.50 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.20 m³/h
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVQM-W

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.129 Kilogramm
Nettó súly3.129 Kilogramm
Folyadékmennyiség9.562 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104093949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm