Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 20, Térfogatáram [m³/h]: 0.16 - 3.5

003H7082

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kavitációs tényező 100%0.41
Kavitációs tényező 25%0.69
Kavitációs tényező 50%0.62
Kavitációs tényező 75%0.60
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAVQM-WE PN25 20/6,3/0,2 thread flow/ret
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepméretDN 20
Térfogatáram [m³/h]3.50 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]3.50 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.16 m³/h
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVQM-W

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.984 Kilogramm
Nettó súly2.984 Kilogramm
Folyadékmennyiség9.938 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104093932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm