Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 250, Térfogatáram [m³/h]: 100 - 500, Karima, Beépítési változat: szabad

003G5527

Nyomásfüggetlen szabályozó szelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaGömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm]250 mm
Beállítás típusFixed
Beépítési változatszabad
Csatlakozási méretekDN 250
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióTérfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep
Funkció VSP - PNem
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.30
Kavitációs tényező 100%0.22
Kavitációs tényező 25%0.36
Kavitációs tényező 50%0.36
Kavitációs tényező 75%0.27
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]800.00 m³/h
Material DescriptionAFQM 2 PN25 250/800 /0,5 flange flow/ret
MegnevezésNyomásfüggetlen szabályozó szelep
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.50 bar
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyílások száma2
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]10.00 bar
Nyomásmentesítő rendszer szabályozószelep betétKamra
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNem
PN alternatív VSP40
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dosszié terméknévAFQM DN65-400
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp CV anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4021
Szelepkúp DP anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4021
Szeleplöket [mm]32.00 mm
SzelepméretDN 250
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]320 cm²
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szelepülék DP anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.01
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.01
Térfogatáram [m³/h]500.00 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]500.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]100.00 m³/h
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAFQM 2
Tömítés CV anyagEPDM
Tömítés DP anyagEPDM
Üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg414.9 Kilogramm
Nettó súly410 Kilogramm
Folyadékmennyiség652.8 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5714279065695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm