Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 65, Térfogatáram [m³/h]: 8.4 - 42, Karima, Beépítési változat: szabad

003G5515

Pressure independent control valve

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaGömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm]65 mm
Beállítás típusFixed
Beépítési változatszabad
Csatlakozási méretekDN 65
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióTérfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep
Funkció VSP - PNem
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.65
Kavitációs tényező 100%0.52
Kavitációs tényező 25%0.67
Kavitációs tényező 50%0.67
Kavitációs tényező 75%0.60
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]60.00 m³/h
Material DescriptionAFQM 2 PN25 65/60 /0,5 flange flow/ret
MegnevezésPressure independent control valve
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.50 bar
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyílások száma2
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]20.00 bar
Nyomásmentesítő rendszer szabályozószelep betétKamra
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNem
PN alternatív VSP40
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dosszié terméknévAFQM DN65-400
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp CV anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4021
Szelepkúp DP anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4021
Szeleplöket [mm]12.00 mm
SzelepméretDN 65
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]160 cm²
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szelepülék DP anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.01
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.01
Térfogatáram [m³/h]42.00 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]42.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]8.40 m³/h
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAFQM 2
Tömítés CV anyagEPDM
Tömítés DP anyagEPDM
Üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg57.5 Kilogramm
Nettó súly48 Kilogramm
Folyadékmennyiség416.295 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104522586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm