Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 16, DN 65, Térfogatáram [m³/h]: 8.4 - 42, Karima, Beépítési változat: szabad

003G5501

Nyomásfüggetlen szabályozó szelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25)
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm]65 mm
Beállítás típusFixed
Beépítési változatszabad
Csatlakozási méretekDN 65
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióTérfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep
Funkció VSP - PNem
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.65
Kavitációs tényező 100%0.52
Kavitációs tényező 25%0.67
Kavitációs tényező 50%0.67
Kavitációs tényező 75%0.60
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]60.00 m³/h
Material DescriptionAFQM 2 PN16 65/60 /0,5 flange flow/ret
MegnevezésNyomásfüggetlen szabályozó szelep
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.50 bar
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma2
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]16.00 bar
Nyomásmentesítő rendszer szabályozószelep betétKamra
NyomásosztályPN 16
NyomásszabályozóNem
PN alternatív VSP25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám60269f9a-5fc7-4ca8-b7ef-496d2cff1391
SCIP dosszié terméknévAFQM PN 16
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp CV anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4021
Szelepkúp DP anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4021
Szeleplöket [mm]12.00 mm
SzelepméretDN 65
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]160 cm²
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szelepülék DP anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.01
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.01
Térfogatáram [m³/h]42.00 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]42.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]8.40 m³/h
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAFQM 2
Tömítés CV anyagEPDM
Tömítés DP anyagEPDM
Üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg50 Kilogramm
Nettó súly39.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség191.52 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5714279064933
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm