Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 125, 160 m³/h, Karima

003G1544

Szer.készlet PCV-VFQ21 PN25 125/160 karima

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaGömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Átmérő [mm]125 mm
Beépítési változatszabad
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióPVC szerelőkészlet
Kavitációs tényező0.35
Kavitációs tényező 100%0.30
Kavitációs tényező 25%0.56
Kavitációs tényező 50%0.54
Kavitációs tényező 75%0.35
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN25 125/160 fl.
Tulajdonság
Érték
MegnevezésSzer.készlet PCV-VFQ21 PN25 125/160 karima
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]15.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.50 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Min]0.50 bar
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szabályozási arány400:1
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4404
SzelepméretDN 125
Szelepmozgató mérete [cm2]250 cm²
Szelepszár pozícióNyitó
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.05
TermékcsoportPilot - szabályozott szelepek
TerméktípusPCV-VFQ 21
TömítőanyagEPDM
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris optimalizált

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg93 Kilogramm
Nettó súly93 Kilogramm
Folyadékmennyiség228 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421814024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm