Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 200, 450 m³/h, Karima

003G1536

Szer.készlet PCV-VFQ21 PN16 200/450 karima

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25)
Átmérő [mm]200 mm
Beépítési változatszabad
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióPVC szerelőkészlet
Kavitációs tényező0.20
Kavitációs tényező 100%0.16
Kavitációs tényező 25%0.31
Kavitációs tényező 50%0.31
Kavitációs tényező 75%0.20
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]450.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN16 200/450 fl.
Tulajdonság
Érték
MegnevezésSzer.készlet PCV-VFQ21 PN16 200/450 karima
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]10.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.50 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Min]0.50 bar
NyomásosztályPN 16
Product line08
Szabályozási arány550:1
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
SzelepméretDN 200
Szelepmozgató mérete [cm2]630 cm²
Szelepszár pozícióNyitó
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4313
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.05
TermékcsoportPilot - szabályozott szelepek
TerméktípusPCV-VFQ 21
TömítőanyagEPDM
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris optimalizált

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg296.8 Kilogramm
Nettó súly271 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség944.801 Liter
EAN/UPC5702421813973