Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 150, 320 m³/h, Karima

003G1535

Szer.készlet PCV-VFQ21 PN16 150/320 karima

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25)
Átmérő [mm]150 mm
Beépítési változatszabad
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióPVC szerelőkészlet
Kavitációs tényező0.30
Kavitációs tényező 100%0.24
Kavitációs tényező 25%0.47
Kavitációs tényező 50%0.46
Kavitációs tényező 75%0.30
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]320.00 m³/h
Material DescriptionPCV (Q,Q+M,P+Q) DN150 PN16 FL. KVS 320
Tulajdonság
Érték
MegnevezésSzer.készlet PCV-VFQ21 PN16 150/320 karima
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]12.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.50 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Min]0.50 bar
NyomásosztályPN 16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szabályozási arány400:1
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
SzelepméretDN 150
Szelepmozgató mérete [cm2]630 cm²
Szelepszár pozícióNyitó
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4313
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.05
TermékcsoportPilot - szabályozott szelepek
TerméktípusPCV-VFQ 21
TömítőanyagEPDM
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris optimalizált

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg184.5 Kilogramm
Nettó súly184.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség547.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421813966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm