PCV-VFG 21, PN 25, DN 150, 320 m³/h, Karima
003G1525
Szer.készlet PCV-VFG21 PN25 150/320 karima
003G1525
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Öntöttacél EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Átmérő [mm] | 150 mm |
| Beépítési változat | szabad |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | PVC szerelőkészlet |
| Kavitációs tényező | 0.30 |
| Kavitációs tényező 100% | 0.22 |
| Kavitációs tényező 25% | 0.47 |
| Kavitációs tényező 50% | 0.38 |
| Kavitációs tényező 75% | 0.30 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFG21 PN25 150/320 fl. |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Szer.készlet PCV-VFG21 PN25 150/320 karima |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szabályozási arány | 400:1 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4021 |
| Szelepméret | DN 150 |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 630 cm² |
| Szelepszár pozíció | Nyitó |
| Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4313 |
| Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.05 |
| Termékcsoport | Pilot - szabályozott szelepek |
| Terméktípus | PCV-VFG 21 |
| Tömítőanyag | EPDM |
| Vízátfolyási jelleggörbe | Lineáris optimalizált |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 209 Kilogramm |
| Nettó súly | 209 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 528 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813751 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |