PCV-VFG 21, PN 16, DN 200, 450 m³/h, Karima
003G1506
Szer.készlet PCV-VFG21 PN16 200/450 karima
003G1506
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Szürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25) |
| Átmérő [mm] | 200 mm |
| Beépítési változat | szabad |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | PVC szerelőkészlet |
| Kavitációs tényező | 0.20 |
| Kavitációs tényező 100% | 0.15 |
| Kavitációs tényező 25% | 0.31 |
| Kavitációs tényező 50% | 0.25 |
| Kavitációs tényező 75% | 0.20 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 450.00 m³/h |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFG21 PN16 200/450 fl. |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Szer.készlet PCV-VFG21 PN16 200/450 karima |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szabályozási arány | 550:1 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4021 |
| Szelepméret | DN 200 |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 630 cm² |
| Szelepszár pozíció | Nyitó |
| Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4313 |
| Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.05 |
| Termékcsoport | Pilot - szabályozott szelepek |
| Terméktípus | PCV-VFG 21 |
| Tömítőanyag | EPDM |
| Vízátfolyási jelleggörbe | Lineáris optimalizált |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 265 Kilogramm |
| Nettó súly | 265 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 547.2 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813690 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |