Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Karima

065B5601

Pressure operated valves

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25)
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm]80 mm
Beépítési változatszabad
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kavitációs tényező0.55
Kavitációs tényező 100%0.50
Kavitációs tényező 25%0.70
Kavitációs tényező 50%0.63
Kavitációs tényező 75%0.57
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]80 m³/h
Material DescriptionVFQ221 PN16 80/80 2-way flange flow/ret
Tulajdonság
Érték
MegnevezésPressure operated valves
Névleges nyomás [bar]16 bar
Normál csatlakozásEN 1092-1
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]16.00 bar
Nyomásmentesítő rendszerChamber
NyomásosztályPN 16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szelepkúp DP anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4021
SzelepméretDN 80
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szelepülék DP anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.03
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.03
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusVFQ 221
Tömítés DP anyagEPDM
Tömítés típusaSoft sealing cone
Üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg38 Kilogramm
Nettó súly32.8 Kilogramm
Folyadékmennyiség84 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162296479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm