Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 40, 80 m³/h, DN 80

065B5585

Pressure operated valves

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaAcélöntvény GP240GH (GS-C 25)
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm]80 mm
Beépítési változatszabad
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kavitációs tényező0.55
Kavitációs tényező 100%0.50
Kavitációs tényező 25%0.70
Kavitációs tényező 50%0.63
Kavitációs tényező 75%0.57
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]80.00 m³/h
Material DescriptionVFQ 22 PN40 80/80 2-way flange flow/ret
Tulajdonság
Érték
MegnevezésPressure operated valves
Névleges nyomás [bar]40 bar
Normál csatlakozásEN 1092-1
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]20.00 bar
Nyomásmentesítő rendszerChamber
NyomásosztályPN 40
Product line08
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szelepkúp DP anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4021
SzelepméretDN 80
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szelepülék DP anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.03
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.03
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusVFQ 22
Tömítés DP anyagFém
Tömítés típusaMetal sealing cone
Üzemi nyomás [bar] [Max]40 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg60.7 Kilogramm
Nettó súly55.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség84 Liter
EAN/UPC5715162390382