Danfoss logo

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaGömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm]250 mm
Beépítési változatszabad
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kavitációs tényező0.30
Kavitációs tényező 100%0.28
Kavitációs tényező 25%0.67
Kavitációs tényező 50%0.37
Kavitációs tényező 75%0.32
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]800 m³/h
Material DescriptionVFQ 22 PN25 250/800 2-way flange flow/re
Tulajdonság
Érték
Névleges nyomás [bar]25 bar
Normál csatlakozásEN 1092-1
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]10.00 bar
Nyomásmentesítő rendszerChamber
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szelepkúp DP anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4021
SzelepméretDN 250
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szelepülék DP anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.05
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.05
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusVFQ 22
Tömítés DP anyagFém
Tömítés típusaMetal sealing cone
Üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg431 Kilogramm
Nettó súly406 Kilogramm
Folyadékmennyiség795.84 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162390368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm