Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 16, 380 m³/h, DN 150

065B5574

Pressure operated valves

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25)
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm]150 mm
Beépítési változatszabad
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kavitációs tényező0.40
Kavitációs tényező 100%0.34
Kavitációs tényező 25%0.65
Kavitációs tényező 50%0.64
Kavitációs tényező 75%0.41
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]380.00 m³/h
Material DescriptionVFQ 22 PN16 150/380 2-way flange flow/re
MegnevezésPressure operated valves
Tulajdonság
Érték
Névleges nyomás [bar]16 bar
Normál csatlakozásEN 1092-1
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]12.00 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Min]12.00 bar
Nyomásmentesítő rendszerChamber
NyomásosztályPN 16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szelepkúp DP anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4021
SzelepméretDN 150
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szelepülék DP anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.05
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.05
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusVFQ 22
Tömítés DP anyagFém
Tömítés típusaMetal sealing cone
Üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg127.5 Kilogramm
Nettó súly119 Kilogramm
Folyadékmennyiség191.52 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162296431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm