VFQ 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Karima
065B2759
VFQ2 PN16 250/400 2-járatú karima VFM önt.
065B2759
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Távfűtés és távhűtés |
| Átmérő [mm] | 250 mm |
| Beépítési változat | szabad |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kavitációs tényező | 0.20 |
| Kavitációs tényező 100% | 0.16 |
| Kavitációs tényező 25% | 0.20 |
| Kavitációs tényező 50% | 0.31 |
| Kavitációs tényező 75% | 0.31 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 400.00 m³/h |
| Material Description | VFQ2 PN16 250/400 2-way flange VFM cast. |
| Megnevezés | VFQ2 PN16 250/400 2-járatú karima VFM önt. |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 08 |
| Szelepméret | DN 250 |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | VFQ 2 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 374 Kilogram |
| Nettó súly | 374 Kilogram |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 614.4 Liter |
| EAN/UPC | 5710104043104 |