VFQ 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Karima
065B2758
VFQ2 PN16 200/320 2-járatú karima VFM önt.
065B2758
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Átmérő [mm] | 200 mm |
| Beépítési változat | szabad |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kavitációs tényező | 0.20 |
| Kavitációs tényező 100% | 0.16 |
| Kavitációs tényező 25% | 0.20 |
| Kavitációs tényező 50% | 0.31 |
| Kavitációs tényező 75% | 0.31 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Material Description | VFQ2 PN16 200/320 2-way flange VFM cast. |
| Megnevezés | VFQ2 PN16 200/320 2-járatú karima VFM önt. |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szelepméret | DN 200 |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | VFQ 2 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 237.4 Kilogram |
| Nettó súly | 237.4 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 638.4 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104043241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |